Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
1
Accessories
7
System Cables
1034
Cikkszám: 09 45 452 1533
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,4m black
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,4m black

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Szerviz interfészek
RJ45
Teljesen árnyékolt, 360° árnyékoló érintkező
kat. 6 E osztály: max. 250 MHz
Kábelhossz: 0.4 m
Összeköttetés típusa: Jack dugó a csatlakozóhoz
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 45 452 1533
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,4m black
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
1
Accessories
7
System Cables
1034
Termékleírás
Identification
  • Category Csatlakozók
  • Series har-port
  • Element Szerviz interfészek
  • Specification RJ45
Version
  • Cable length 0,4 m
  • Shielding Teljesen árnyékolt, 360° árnyékoló érintkező
  • Connection type Jack dugó a csatlakozóhoz
  • Fixing Csavarozható fedőlemezekbe
Technical characteristics
  • Transmission characteristics kat. 6 E osztály: max. 250 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ambient temperature -25 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (hood/housing) Poliamid (PA)
  • Colour (hood/housing) Fekete
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Nem része
  • REACH ANNEX XIV substances Nem része
  • REACH SVHC substances Igen
  • REACH SVHC substances 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 substances Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
  • Approvals DNV GL
  • PROFINET Igen
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 49 g
  • Country of origin Lettország
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140060289
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás