매칭 제품
매칭 제품 NEW
Tools
1
품번들: 09 45 452 1951
har-port 2x USB 2.0 A-A 1,0m cable
har-port 2x USB 2.0 A-A 1,0m cable

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
서비스 인터페이스
USB 2.0
케이블 길이: 1 m
연결 유형: 2x 타입 A 잭 - 타입 A 커넥터
Notes
비교하다
품번들: 09 45 452 1951
har-port 2x USB 2.0 A-A 1,0m cable
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Tools
1
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 har-port
  • 요소 서비스 인터페이스
  • 사양 USB 2.0
버전
  • 케이블 길이 1 m
  • 연결 유형 2x 타입 A 잭 - 타입 A 커넥터
  • 고정 커버 플레이트에서 나사로 조일 수 있는
기술적 특성
  • 주변 온도 -25 ... +70 °C
  • 체결 주기 ≥ 1,500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP20
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 폴리아미드 (PA)
  • 컬러 (후드/하우징)
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
상세명세 및 승인
  • 승인규격 DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 86.5 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140060692
  • eCl@ss 27,060,304.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다