Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Accessories
2
Part number: 02 09 500 1024
har-modular fixing rail 121.82
har-modular fixing rail 121.82

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Fixing rail
Polyamide (PA)
Yellow
121.82 mm
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 02 09 500 1024
har-modular fixing rail 121.82
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
Accessories
2
Product Details
Identification
  • Category Аксессуары
  • Series har-modular®
  • Type of accessory Монтажная рейка
Технические характеристики
  • Длина 121,82 mm
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 согл. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Свойства материала
  • Материал (аксессуары) Полиамид (ПА)
  • Цвет (аксессуары) Желтый
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 0,86 g
  • Country of origin Румыния
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140216181
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
har-modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare