Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
3
Accessories
1
Артикул: 14 31 111 6102 000
har-flexicon 5,00 FPH-11 GN
har-flexicon 5,00 FPH-11 GN

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Соединитель
Горизонтальный
Подключение Push-In-spring-cage
Номинальный ток: ‌12 A
Контакты: 11
Медный сплав
Sn Сторона соединения
Кодирование: Пожалуйста, закажите штифты для кодирования отдельно.
Полиамид (ПА), Полифталамид (PPA)
Зеленый
Примечания
Compare
Артикул: 14 31 111 6102 000
har-flexicon 5,00 FPH-11 GN
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
3
Accessories
1
Информация о компоненте
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série har-flexicon®
  • Elemento Conector
  • Especificação Horizontal
Versão
  • Método de terminação Terminal mola para apertar
  • Tipo de conexão PCB ao cabo
  • Número de Pólos 11
  • Codificação Por favor solicite pinos de codificação separadamente.
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²)
    0,2 ... 2,5 mm² Rígido
    0,2 ... 2,5 mm² Fio flexível
    0,5 ... 2,5 mm² Fio flexível, com terminais, sem luva plástica
    0,5 ... 2,5 mm² Fio flexível, com terminais, com luva plástica
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 30 ... AWG 12
  • Fileiras de contatos 1
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 5 mm
  • Corrente Nominal ‌ 12 A
  • Tensão Nominal 250 V
  • Tensão nominal de impulso 4 kV
  • Grau de poluição 3
  • Comprimento de decapagem 10 mm
  • Limitação de temperatura -40 ... +110 °C
  • Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
Propriedades do material
  • Material (inserto)
    Poliamida (PA)
    Poliftalamida (PPA)
  • Cor (inserto) Verde
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Sn Lado de conexão
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Aprovações
    CE
    UKCA
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 18,12 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140210219
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare