Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 14 02 081 5402 000
har-flexicon 3,81 TTSH-8 BK
har-flexicon 3,81 TTSH-8 BK

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bloque de terminales de placa de circuitos impresos
Horizontal
Terminación de tornillo, Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌12 A
Contactos: 8
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 14 02 081 5402 000
har-flexicon 3,81 TTSH-8 BK
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
  • Category Connecteurs
  • Series har-flexicon®
  • Element Bornier pour circuit imprimé
  • Specification Horizontal
Version
  • Termination method
    Raccordement à vis
    Raccordement par soudage par refusion (THR)
  • Connection type Carte de circuit imprimé sur câble
  • Number of contacts 8
  • Field of application pour soudage par refusion THR
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    0,05 ... 1,5 mm² Rigide
    0,05 ... 1 mm² Multibrins
    0,5 ... 1 mm² Multibrin, avec embouts, sans douille d'extrémité en plastique
    0,1 ... 1 mm² Multibrin, avec embouts, et douille d'extrémité en plastique
  • Conductor cross-section AWG 28 ... AWG 16
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 3,81 mm
  • Rated current ‌ 12 A
  • Rated voltage 150 V
  • Rated impulse voltage 2,5 kV
  • Pollution degree 3
  • Stripping length 5 ... 6 mm
  • Tightening torque 0,2 ... 0,25 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +110 °C
  • Size M2
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Colour (insert) Noir
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts)
    Sn sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • RoHS exemptions 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Approvals
    CE
    UKCA
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 6,72 g
  • Country of origin Italië
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140112049
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar