Op maat gemaakte oplossingen
Subcategorieën
Filters
  • Toepassingsgebied
    Select a value Reset filter
    • DC-stroomuitvoer
      2
    • Voedingskabels
      51
    • voor encoderverbinding
      21
    • voor hybride functie
      54
    • voor motorverbinding
      37
    • voor stopremverbinding
      24
  • Kernstructuur
    Select a value Reset filter
    • + 2x (2x 0,75 mm²)
      6
    • 1x 2x 0,5 mm²
      12
    • 2x 0,5 mm²
      12
    • 2x 1,5 mm²
      8
    • 2x 2,5 mm²
      8
    • 2x 4 mm²
      8
    • 3G 1,5 mm²
      4
    • 3G 2,5 mm²
      4
    • 3G 4 mm²
      4
    • 3x 1,5 mm2
      8
    • 3x 1,5 mm2 + 2x 0,34 mm2 + 2x 2x 0,22 mm2
      30
    • 3x 2,5 mm²
      4
    • 4G 1,5 mm²
      8
    • 4G 2,5 mm²
      8
    • 4G 4 mm²
      4
    • 4G 6 mm²
      32
    • 4x 1,5 mm²
      14
    • 4x 2,5 mm²
      22
    • 4x 4,0 mm²
      10
    • 5x 1,5 mm²
      8
    • 6x 1,5 mm²
      2
    • 6x 2x 0,25 mm²
      11
    • 6x 2x 0,34 mm²
      10
    • CH [>2(2 Li9Y 0,2 mm²) + 3 Li9Y 0,2 mm² + 2 Li9Y 0,4 mm² + (2 Li9Y 0,4 mm²) < VlCVl + 3 Li9Y 1,0 mm²] VlCVl11Y
      24
  • Buitendiameter draad
    Select a value Reset filter
    • ≤ 1,6 mm
      2
    • ≤ 2,6 mm
      2
    • ≤ 2,8 mm
      1
  • Isolatiegroep
    Select a value Reset filter
    • I (600 ≤ CTI)
      11
  • Kabeldiameter
    Select a value Reset filter
    • 2,9 ... 5,1 mm
      2
    • 4 ... 8 mm
      2
    • 5,8 ... 13,5 mm
      1
    • 6,8 ... 12,5 mm
      1
    • 6 ... 8 mm
      5
  • Connector 2
    Select a value Reset filter
    • 12 + 3 polen
      24
    • 12 polen
      21
    • 4 polen
      11
    • 6 polen
      12
    • 7 polen
      10
    • Han-Compact® Kap
      18
    • Han® Q 4/2 Vrouwelijk
      18
    • Ingang bovenkant
      8
    • Ingang zijkant
      8
    • LP 14 + 3 polen
      10
    • M12
      22
    • M16
      35
    • M17
      11
    • M23
      10
    • Rond (vrouwelijk) 9-pins
      12
    • Vrouwelijk
      66
    • Vrouwelijk Haaks
      12
    • draad eindferrules
      20
307 products (of 307)
1/11
Compare
0
Sorteren op
Filters
0