Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 14 11 081 3002 000
har-flexicon 2,54 MSH-8 T44 BK 600pcs
har-flexicon 2,54 MSH-8 T44 BK 600pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Encabezado
Horizontal
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌6 A
Contactos: 8
Aleación de cobre, Acero para resortes
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 14 11 081 3002 000
har-flexicon 2,54 MSH-8 T44 BK 600pcs
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento Encabezado
  • Especificaciones Horizontal
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 8
  • Contenidos del paquete 600 piezas en una bobina
Características técnicas
  • Filas de contacto 1
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,54 mm
  • Corriente nominal ‌ 6 A
  • Voltaje nominal 160 V
  • Tensión de choque nominal 2,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Distancia de separación ‌ 1,5 mm
  • Distancia de deslizamiento ‌ 1,6 mm
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 40 N
  • Fuerza de extracción ≥ 8 N
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Resistencia a las vibraciones 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eje
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos)
    Copper alloy
    Spring steel
  • Superficie (contactos)
    Sn sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 2.033 g
  • País de origen Vietnam
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140112681
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar