Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 14 11 041 0002 000
har-flexicon 1,27 MSH-4 T24 BK 560pcs
har-flexicon 1,27 MSH-4 T24 BK 560pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Encabezado
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 4
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 14 11 041 0002 000
har-flexicon 1,27 MSH-4 T24 BK 560pcs
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flexicon®
  • Element Header
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (SMT)
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 4
  • Pack contents 560 pieces on reel
Technical characteristics
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 1.27 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated voltage 16 V
  • Rated impulse voltage 0.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Clearance distance ≥ 0.45 mm
  • Creepage distance ≥ 0.45 mm
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Insertion force ‌ 7 N
  • Withdrawal force ‌ 11 N
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Vibration resistance 10-2000 Hz, 1.5 mm/20g, 10 sweep cycles
  • Shock resistance 50 g / 11 ms, 10 shocks / axis and direction
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
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
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,250 g
  • Country of origin Vietnam
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140112483
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
Objetos PCB Multi ECAD