Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 12 060 2601 333
har-flex str m 3.25mm 60p PL1
har-flex str m 3.25mm 60p PL1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Contactos: 60
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 15 12 060 2601 333
har-flex str m 3.25mm 60p PL1
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série har-flex®
  • Identificação Signal
  • Elemento Conector macho
  • Descrição do contato Reto
Versão
  • Método de terminação Terminação de soldagem por refluxo (SMT)
  • Tipo de conexão
    Placa-mãe para placa-filha
    Mezanino
    PCB ao cabo
  • Número de Pólos 60
  • Conteúdo da embalagem Amostra
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 2
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 1,27 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 1,27 mm
  • Altura de empilhamento 3,25 mm
  • Distância de folga ≥ 0,4 mm
  • Distância de escoamento ≥ 0,4 mm
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato < 25 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 48 N
  • Força de retirada
    ≥ 9 N
    ≤ 42 N
  • Nível de desempenho 1
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Teste a tensão Ur.m.s. 0,5 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriedades do material
  • Material (inserto) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 16,29 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140116856
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar