Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 12 060 2601 333
har-flex str m 3.25mm 60p PL1
har-flex str m 3.25mm 60p PL1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Contactos: 60
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 15 12 060 2601 333
har-flex str m 3.25mm 60p PL1
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
  • Category Connectors
  • Series har-flex®
  • Identification Signal
  • Element Male connector
  • Description of the contact Straight
  • Features The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (SMT)
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • Number of contacts 60
  • Pack contents Sample
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 1.27 mm
  • Contact spacing (mating side) 1,27 mm
  • Stacking height 3,25 mm
  • Clearance distance ≥ 0,4 mm
  • Creepage distance ≥ 0,4 mm
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance < 25 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 48 N
  • Withdrawal force
    ≥ 9 N
    ≤ 42 N
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 0,5 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Material (insert) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances No incluido
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 16.29 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140116856
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar