Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 15 29 052 0503 000
har-flex Strain relief for IDC 52pin
har-flex Strain relief for IDC 52pin

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Protecţii suprasolicitare
pentru conectoare mamă, Terminaţie cu secţionarea izolaţiei IDC
Termoplastic
Negru
Note
Comparați
Număr articol: 15 29 052 0503 000
har-flex Strain relief for IDC 52pin
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Accesorii
  • Seria har-flex®
  • Tip de accesorii Protecţii suprasolicitare
  • Descrierea accesoriului
    pentru conectoare mamă
    Terminaţie cu secţionarea izolaţiei IDC
Versiune
  • Număr de contacte 52
Proprietăţi material
  • Material (accesorii) Termoplastic
  • Culoare (accesorii) Negru
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 75
  • Masă netă 23 g
  • Ţara de origine Vietnam
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140215733
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați