Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 29 044 0503 000
har-flex Strain relief for IDC 44pin
har-flex Strain relief for IDC 44pin

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Protecciones contra tirones
para conectores hembra, IDC terminación por desplazamiento del aislante
Termoplásticos
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 15 29 044 0503 000
har-flex Strain relief for IDC 44pin
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
  • Category Accesorios
  • Series har-flex®
  • Type of accessory Protecciones contra tirones
  • Description of the accessory
    para conectores hembra
    IDC terminación por desplazamiento del aislante
Version
  • Number of contacts 44
Material properties
  • Material (accessories) Termoplásticos
  • Colour (accessories) Negro
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances No incluido
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 23 g
  • Country of origin Vietnam
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140215702
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Otros documentos