Details
Az IEC 61984 szerint ez egy burkolat nélküli csatlakozó. Az elektromos áramütéssel szembeni védelmet a felhasználó telepítési módszereivel kell biztosítani.
Pack contents
Minta
Technical characteristics
Contact spacing (termination side)
2,54 mm
Contact spacing (mating side)
2,54 mm
Rated current
29 A
Rated voltage
180 V
Rated voltage
IEC 60664-1 szerint
Rated impulse voltage
1,5 kV
Pollution degree
2
Clearance distance
≥0,94 mm
Creepage distance
≥0,94 mm NYÁK
≥1,89 mm Csatlakozó
Insulation resistance
>1010 Ω
Contact resistance
≤ 25 mΩ
Limiting temperature
-55 ... +125 °C
Performance level
1
Mating cycles
≥ 500
Test voltage Ur.m.s.
0,84 kV
Isolation group
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 az ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D szabvány szerint
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 az ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D szabvány szerint
Coplanarity of contacts
0,1 mm
Material properties
Material (insert)
Folyadékkristályos polimer (LCP)