Метод подключения
Соединение методом пайки оплавлением припоя (THR)
Тип соединения
От материнской к дочерней плате
Плата расширения
Число контактов
3
Подробные данные
Согласно стандарту IEC 61984 - это соединитель без защитного кожуха. Защита от поражения электрическим током должна обеспечиваться типом установки пользователя.
Содержимое упаковки
Образец
Технические характеристики
Шаг контактов (сторона подключения)
2,54 mm
Шаг контактов (сторона сопряжения)
2,54 mm
Номинальный ток
22 A
Номинальное напряжение
180 V
Номинальное напряжение
acc. to IEC 60664-1
Номинальное импульсное напряжение
1,5 kV
Степень загрязнения
2
Расстояние между проводниками
≥0.94 mm
Длина пути тока утечки
≥0.94 mm PCB
≥1.89 mm Connector
Сопротивление изоляции
>1010 Ω
Сопротивление контактов
≤ 25 mΩ
Предельная температура
-55 ... +125 °C
Уровень исполнения
1
Циклы стыковки
≥ 500
Испытательное напряжение Uср.кв.
0,84 kV
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Компланарность контактов
0,1 mm
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Liquid crystal polymer (LCP)
Цвет (контактная вставка)
Black
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Noble metal over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained