Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
N.º de referencia: 15 29 072 2502 000
har-flex IDC fem w/st-rel 72pos PL1
har-flex IDC fem w/st-rel 72pos PL1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Contactos: 72
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 15 29 072 2502 000
har-flex IDC fem w/st-rel 72pos PL1
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flex®
  • Identification Signal
  • Element Female connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method IDC insulation displacement termination
  • Connection type De placa de circuitos impresos a cable
  • Number of contacts 72
  • Strain relief Con abrazadera de protección contra tirones
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 0,635 mm
  • Contact spacing (mating side) 1,27 mm
  • Clearance distance
    ≥0,35 mm для одножильных проводов
    ≥0,4 mm для многожильных проводов
  • Creepage distance
    ≥0,35 mm для одножильных проводов
    ≥0,4 mm для многожильных проводов
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance < 25 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 57,6 N
  • Withdrawal force
    ≥ 10,8 N
    ≤ 50,4 N
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 0,5 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Material (insert) Жидкокристаллический полимер (LCP)
  • Material (contacts) Медный сплав
  • Surface (contacts)
    Благородный металл поверх Ni Сторона соединения
    Sn поверх Ni Сторона подключения
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • ELV status совместим
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Не содержится
  • REACH ANNEX XIV substances Не содержится
  • REACH SVHC substances Не содержится
  • California Proposition 65 substances Не содержится
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 8.01 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140199330
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar