Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
8
Tools
3
Accessories
1
Part number: 15 29 040 2501 000
har-flex IDC fem 40pos PL1
har-flex IDC fem  40pos PL1

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female konnektor
IDC-isoleringsforskydningsterminering
Kontakter: 40
Lige
Kobberlegering
Ædelmetal over Ni Koblingsside, Sn over Ni Termineringsside
Ydeevneniveau: 1
Flydende krystal polymer (LCP)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 15 29 040 2501 000
har-flex IDC fem 40pos PL1
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
8
Tools
3
Accessories
1
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-flex®
  • Identyfikacja Signal
  • Element Złącze żeńskie
  • Opis kontaktu Prosty
Wersja
  • Metoda przyłączenia IDC insulation displacement termination
  • Typ połącznia PCB to cable
  • Liczba kontaktów 40
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu [AWG] AWG 30
  • Rzędy kontaktów 2
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 0.635 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 1.27 mm
  • Odstęp izolacyjny
    ≥0.35 mm for solid wires
    ≥0.4 mm for stranded wires
  • Długość drogi upływu
    ≥0.35 mm for solid wires
    ≥0.4 mm for stranded wires
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku < 25 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 32 N
  • Siła wycofania
    ≥ 6 N
    ≤ 28 N
  • Klasa właściwości 1
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 0.5 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Not contained
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 3 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140119413
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare