Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
3
Tools
3
Accessories
1
Part Number: 15 29 014 2501 000
har-flex IDC fem 14pos PL1
har-flex IDC fem  14pos PL1

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector fêmea
Terminação com remoção de isolação IDC
Contatos: 14
Reto
Liga de cobre
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão, Sn sobre Ni Lado da terminação
Nível de desempenho: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
Part Number: 15 29 014 2501 000
har-flex IDC fem 14pos PL1
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Steckpartner
3
Werkzeuge
3
Zubehör
1
Detalhes do produto
Identificación
  • Categoría Connectors
  • Serie har-flex®
  • Identificación Signal
  • Elemento Female connector
  • Descripción del contacto Straight
Versión
  • Método de terminación IDC insulation displacement termination
  • Tipo de conexión PCB to cable
  • Número de contactos 14
Características técnicas
  • Sección de cable [AWG] AWG 30
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 0.635 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 1.27 mm
  • Distancia de separación
    ≥0.35 mm for solid wires
    ≥0.4 mm for stranded wires
  • Distancia de deslizamiento
    ≥0.35 mm for solid wires
    ≥0.4 mm for stranded wires
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto < 25 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 11.2 N
  • Fuerza de extracción
    ≥ 2.1 N
    ≤ 9.8 N
  • Nivel de desempeño 1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 0.5 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
  • Material (inserto) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la Proposición California 65 Not contained
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 90
  • Peso neto 0.88 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140198722
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare