Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 75 416 2701 333
har-flex Hybrid M ang 4+16 THR PL1Sample
har-flex Hybrid M ang 4+16 THR PL1Sample

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Contactos: 20
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 75 416 2701 333
har-flex Hybrid M ang 4+16 THR PL1Sample
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-flex®
  • Identyfikacja Hybrydowe
  • Element Złącze męskie
  • Opis kontaktu Kątowy
  • Cechy Metoda przyłączania kontaktów mocy: THR
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowanie rozpływowe (SMT)
  • Typ połącznia
    Motherboard do daughtercard
    Karta rozszerzenia
  • Liczba kontaktów 20
  • Liczba kontaktów sygnałowych 16
  • Liczba kontaktów mocy 4
  • Zawartość opakowania Próbka
Charakterystyka techniczna
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Napięcie znamionowe
    50 V AC
    120 V DC
  • Napięcie znamionowe zgodnie z IEC 60664-1
  • Znamionowe napięcie udarowe 1,5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 2
  • Odstęp izolacyjny
    ≥0,4 mm Kontakty sygnałowe
    ≥0,94 mm Kontakty mocy
    ≥0,7 mm Sygnałowe do kontaktów mocy
  • Długość drogi upływu
    ≥0,4 mm PCB: kontakty sygnałowe
    ≥0,94 mm PCB: kontakty mocy
    ≥0,7 mm PCB: sygnałowe do kontaktów mocy
    ≥0,4 mm Złącze: kontakty sygnałowe
    ≥1,89 mm Złącze: kontakty mocy
    ≥1,99 mm Złącze: sygnałowe do kontaktów mocy
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 25 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Klasa właściwości 1
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Napięcie testowe Ur.m.s.
    0,5 kV Sygnał
    0,84 kV Sygnał / moc
    0,84 kV Moc / moc
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 zgodnie z ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 zgodnie z ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Koplanarność kontaktów ‌ 0,12 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • Kolor (wkład) Czarny
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 10,94 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140205017
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar