Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 82 416 2601 333
har-flex Hybrid F str 4+16 SMT PL1Sample
har-flex Hybrid F str 4+16 SMT PL1Sample

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Contactos: 20
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 82 416 2601 333
har-flex Hybrid F str 4+16 SMT PL1Sample
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flex®
  • Identificación Híbrido
  • Elemento Conector hembra
  • Descripción del contacto Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Tipo de conexión
    主板到子插件板
    堆栈
  • Número de contactos 20
  • Numero de contactos de señal 16
  • Numero de contactos de potencia 4
  • Contenidos del paquete 样品
Características técnicas
  • Distancia entre contactos (lado de terminación)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • Altura de apilamiento 9.05 mm
  • Voltaje nominal
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Voltaje nominal acc. to IEC 60664-1
  • Tensión de choque nominal 1.5 kV
  • Nivel de contaminación 2
  • Distancia de separación
    ≥0,4 mm Contactos de señal
    ≥1,74 mm Contactos de potencia
    ≥1,11 mm Contactos de señal a potencia
  • Distancia de deslizamiento
    ≥0.4 mm PCB: Signal contacts
    ≥1.74 mm PCB: Power contacts
    ≥1.11 mm PCB: Signal to power contacts
    ≥0.4 mm Connector: Signal contacts
    ≥1.89 mm Connector: Power contacts
    ≥2.09 mm Connector: Signal to power contacts
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 25 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Nivel de rendimiento 1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Tensión de prueba Ur.m.s.
    0.5 kV 信号
    1.39 kV 信号/电源
    1.39 kV 电源/电源
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanaridad de contactos ‌ 0.12 mm
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV överensstämmelse
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Innehåller ej
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Innehåller ej
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140205093
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar