Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 15 243 0200 374
har-flex, 12p, w/o sr, PVC, L=200mm
har-flex, 12p, w/o sr, PVC, L=200mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 15 243 0200 374
har-flex, 12p, w/o sr, PVC, L=200mm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Conector 1
    Conector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie har-flex®
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    har-flex®
    Honkontakdon
  • Kontaktdon 2
    har-flex®
    Honkontakdon
    Olika kontaktdonsriktningar
  • Kabeltyp Kopparkabel (plan)
Version
  • Kabellängd 0,2 m
  • Antal kärnor 12
  • Ledarstruktur 12x AWG 30
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Grå
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Not contained
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Antimontrioxid
    Bly
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140244849
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar