Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 15 243 0200 374
har-flex, 12p, w/o sr, PVC, L=200mm
har-flex, 12p, w/o sr, PVC, L=200mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 15 243 0200 374
har-flex, 12p, w/o sr, PVC, L=200mm
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
    Connettore 1
    Connettore 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier har-flex®
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    har-flex®
    Female konnektor
  • Konnektor 2
    har-flex®
    Female konnektor
    Forskellig konnektorretning
  • Kabeltype Kobberkabel (flad)
Version
  • Kabellængde 0,2 m
  • Antal ledninger 12
  • Ledningsstruktur 12x AWG 30
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Grå
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140244849
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600