Productos combinables
Productos combinables NUEVO
System Cables
47
N.º de referencia: 09 07 001 2010 3
har-SAB M8/8/3p PAC 2m PUR
har-SAB M8/8/3p PAC 2m PUR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores con regletero
Cable maestro premontado, Con LED verde/amarillo
Número de contactos: 3
Número total de puertos: 8
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 07 001 2010 3
har-SAB M8/8/3p PAC 2m PUR
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
System Cables
47
Detalles del producto
Identificare
  • Seria Conectori circulari M8
  • Element Cutii de distribuţie
  • Specificație
    Cablu master pre-asamblat
    Cu LED verde/galben
Versiune
  • Lungimea cablului 2 m
  • Structură miez 2x AWG 20 + 8x AWG 24
  • Numărul total de porturi 8
  • Număr de contacte 3
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 6 A
  • Tensiune nominală
    10 V DC
    30 V DC
  • Temperatura de limitare -25 ... +85 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP67
  • Număr de canale per port 1
  • Circuit logic PNP
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nichel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 3 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85371098
  • GTIN 5713140276819
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
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
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar