Matching Products
Matching Products NEW
System Cables
1
Varenummer: 09 07 000 1120 0
har-SAB M12/6/4p PC
har-SAB M12/6/4p PC

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Distribution boxes, Termination shell, Termination method: M12, Number of contacts: 4, Total number of ports: 6
Notes
Compare
Varenummer: 09 07 000 1120 0
har-SAB M12/6/4p PC
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
System Cables
1
produkt detaljer
Identificazione
  • Serie Connettore circolari M12
  • Elemento Distribution boxes
  • Specifiche
    Custodia di collegamento
    Con LED verde/giallo
Versione
  • Numero totale di porte 6
  • Numero di poli 4
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 9 A
  • Tensione di esercizio
    10 V DC
    30 V DC
  • Temperatura massima -30 ... +85 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP67
  • Numero di canali per porta 1
  • Circuit logic PNP
Proprietà del materiale
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85371098
  • GTIN 5713140277137
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare