Matching Products
Matching Products NUEVO
System Cables
1
Número de parte: 09 07 003 0220 0
har-SAB M12/4/5p M23/19p
har-SAB M12/4/5p M23/19p

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Cajas de distribución
Cable maestro M23, 19 polos, Con LED verde/amarillo
Número de contactos: 5
Número total de puertos: 4
Notes
Compare
Número de parte: 09 07 003 0220 0
har-SAB M12/4/5p M23/19p
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Cables de sistema
1
Detalles del producto
Identification
  • Series Connecteurs circulaires M12
  • Element Boîtes de distribution
  • Specification
    Câble maître M23, 19 pôles
    Avec LED vert/jaune
Version
  • Total number of ports 4
  • Number of contacts 5
Données techniques
  • Rated current ‌ 9 A
  • Tension nominale
    10 V DC
    30 V DC
  • Limiting temperature -30 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
  • Number of channels per port 2
  • Circuit logic PNP
Propriétés du matériau
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Chine
  • European customs tariff number 85371098
  • GTIN 5713140276949
  • eCl@ss 27440108 Interface passive capteur-actionneur (avec câble)
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
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
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare