Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
N.º de referencia: 09 00 024 5605
grip panels Han-Modular 24 hinged frame
grip panels Han-Modular 24 hinged frame

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor de agarre
Con adaptador de tornillo y tornillo para usar en conexión con 09 00 000 5602
Tamaño: 24 B
Metálicos
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 00 024 5605
grip panels Han-Modular 24 hinged frame
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de accesorio Bastidor de agarre
  • Descripción del accesorio Con adaptador de tornillo y tornillo para usar en conexión con 09 00 000 5602
Versión
  • Tamaño 24 B
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Metálicos
  • Superficie (accesorios) Cincado
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 104 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140002913
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar