Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 45 600 0A42 001
cable 4xAWG22/7 shld PVC
cable 4xAWG22/7 shld PVC

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Copper cable (round)
4x AWG 22/7
PVC
Notes
Compare
Part number: 09 45 600 0A42 001
cable 4xAWG22/7 shld PVC
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificação
  • Categoria Systemkablage
  • Elemento Cables a granel
  • Especificação No montado
  • Tipo de cabo Kopparkabel (rund)
Versão
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central 4x AWG 22/7
  • Blindagem apantallado
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +80 °C
  • Diâmetro do cabo 5,3 mm ± 0,15 mm
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Gris
  • RoHS conforme
  • Status ELV conforme
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII No incluido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Substâncias REACH SVHC No incluido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 0,03 kg
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140898387
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare