myHARTING Login
Konfiguratorer
Products
Products
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Ladda ner / beställ kataloger
Ladda ner Product Data ePLAN
Ladda ner Product Data Zuken E3series
HARTING YouTube Channel
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
Device side / Panel feed through
123
no data available
eShop
Kablage & bulkkablar
Data
...
Nätverk Systemkablage
RJ45
09 48 848 4745 045
Artikel nummer: 09 48 848 4745 045
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 4.5m
Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.
Properties Overview
Kabelinstallationer
Förinstallerad på båda sidor
Kopparkabel (rund)
Kablage 1:1, Halogenfri, Oljetålig
Kabellängd: 4.5 m
Notes
Compare
Artikel nummer: 09 48 848 4745 045
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 4.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Device side / Panel feed through
123
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Produktinformation
Part List
Part list details
Type of cable
4x2xAWG 26/7 S/FTP, PUR, Cat.7, yellow
Connector 1
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol UaD yellow
Connector 2
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol UaD yellow
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
RJ45
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
HARTING VarioBoot RJ45
Rekommenderad riktningar upp/ner
Kontaktdon 2
HARTING VarioBoot RJ45
Rekommenderad riktningar upp/ner
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Kabelbeskrivning
Kablage 1:1
Halogenfri
Oljetålig
Version
Kabellängd
4,5 m
Antal kärnor
8
Ledarstruktur
4x 2x AWG 26/7
Tekniska egenskaper
Överföringsegenskaper
Kat. 6
A
Klass E
A
upp till 500 MHz
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Begränsande temperatur
-30 ... +75 °C orörd
-5 ... +50 °C flyttad
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP20
Materialprestanda
Material (kabel)
PUR (polyuretan)
Färg (kabel)
Gul
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
ISO/IEC 11801
IEC 61156-6
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
198,2 g
Ursprungsland
Lettland
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140882515
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Tjeckiska)
PDF (Tyska)
PDF (Danska)
PDF (Franska)
PDF (Italienska)
PDF (Engelska)
PDF (Spanska)
PDF (Japanska)
PDF (Koreanska)
PDF (Nederländska)
PDF (Polska)
PDF (Svenska)
PDF (Turkiska)
PDF (Kinesiska)
PDF (Trad. kinesiska)
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Engineering Data
3D CAD Data
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
STEP
JT
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Stäng
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare