매칭 제품
매칭 제품 NEW
Device side / Panel feed through
123
품번들: 09 48 858 5586 004
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC red 0.4m
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC red 0.4m

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
배선 1:1, 내연제, 할로겐프리
케이블 길이: 0.4 m
Notes
비교하다
품번들: 09 48 858 5586 004
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC red 0.4m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Device side / Panel feed through
123
제품 상세 정보
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori 시스템 케이블링
  • Seri RJ45
  • Eleman 케이블 어셈블리
  • Teknik özellikler 양방향 사전조립형
  • Konnektör 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    권장 방향 왼쪽/오른쪽
  • Konnektör 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    권장 방향 왼쪽/오른쪽
  • Kablo tipi 구리 케이블 (원형)
  • Kablonun açıklaması
    배선 1:1
    내연제
    할로겐프리
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 0.4 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2x AWG 26/7
기술적 특성
  • İletim özellikleri Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 제한 온도
    -20 ... +60 °C 움직이지 않음
    ‌0 ... +60 °C 이동됨
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP20
자재 특성
  • 재료 (케이블) FRNC (LSZH)
  • 컬러 (케이블) 빨강
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 난연성
    IEC 60754-2 할로겐 프리
    IEC 60754-2 비부식성
    IEC 61034 연기 발생이 적음
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 32.52 g
  • Menşei ülkesi 라트비아
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140250345
  • eCl@ss 27,060,308.00
  • UNSPSC 24.0 26121609
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Instructions
조립 설명서

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다