Matching Products
Matching Products НОВИНКА
設備端 / 面板饋通
123
Артикул: 09 48 858 5585 020
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC grey 2.0m
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC grey 2.0m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с обеих сторон
Медный кабель (круглый)
Провода 1:1, Огнестойкий, Не содержит галогенов
Длина кабеля: 2 m
Примечания
Compare
Артикул: 09 48 858 5585 020
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC grey 2.0m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Geräteseite / Wanddurchführung
123
Информация о компоненте
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Systemkablage
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Connector 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Rekommenderade riktningar vänster/höger
  • Connector 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Rekommenderade riktningar vänster/höger
  • Type of cable Kopparkabel (rund)
  • Description of the cable
    Kablage 1:1
    Flamsäker
    Halogenfri
Version
  • Cable length 2 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -20 ... +60 °C no desplazado
    ‌0 ... +60 °C movido
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Minimum bending radius
    10x kabeldiameter (enkel böjning)
    5x kabeldiameter (upprepad böjning)
Material properties
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Colour (cable) Gri
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 Întârzierea flăcării
    IEC 60754-2 Fără halogeni
    IEC 60754-2 Nu e coroziv
    IEC 61034 Fum redus
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 102.3 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140250260
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Instructions
Assembly instructions

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare