Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
24
Accessories
4
Кожухи
2
N.º de referencia: 09 45 545 1931
USB 3.0 PFT A plug - A HIFF jack 1,0m
USB 3.0 PFT A plug - A HIFF jack 1,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 545 1931
USB 3.0 PFT A plug - A HIFF jack 1,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
24
Accessories
4
Кожухи
2
Detalles del producto
Identification
  • Category System cabling
  • Series USB
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    IP20 USB 3.0
    Type A Connector
  • Connector 2
    HIFF USB 3.0
    Type A Female
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 8
  • Core structure
    4x AWG 26/7
    2x AWG 28/7
    2x AWG 22/7
  • Shielding Shielded
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 1.5 A
  • Rated voltage 30 V DC
  • Data rate ‌ 5 Gbit/s
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 30 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Cable diameter 6.2 mm
  • Test voltage Ur.m.s.
    0.5 kV (contact-contact)
    0.5 kV (contact-ground)
  • Impedance ‌90 Ω ±15 %
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Black
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
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 89.5 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140263345
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600