Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
13
Număr articol: 09 45 145 2932
USB 3.0 IP20 cable 1,5m, 2x type A 1:1
USB 3.0 IP20 cable 1,5m, 2x type A 1:1

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Interfeţe de service
USB 3.0
Complet ecranat, 360° contact de ecranare
Lungimea cablului: 1.5 m
Tip conexiune: Conector tip A - conector tip A
Note
Comparați
Număr articol: 09 45 145 2932
USB 3.0 IP20 cable 1,5m, 2x type A 1:1
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
13
Detalii produs
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-port
  • Element Service interfaces
  • Specification USB 3.0
  • Connector 1
    IP20 USB 3.0
    Type A
  • Connector 2
    IP20 USB 3.0
    Type A
Version
  • Cable length 1.5 m
  • Core structure
    4x AWG 28/7
    2x AWG 28/7
    2x AWG 24/7
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Connection type Type A connector - type A connector
  • Fixing Screwable in cover plates
Technical characteristics
  • Ambient temperature -25 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 1,500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Cable diameter 5.8 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Polyamide (PA)
  • Colour (hood/housing) Zwart
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Zwart
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV substances Niet ingesloten
  • REACH SVHC substances Non contenu
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 96 g
  • Country of origin Malaysia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140059221
  • eCl@ss 27060304 Appliance cord (data cable)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați