Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
Număr articol: 19 58 001 1451
UICIT_PL 8/8_M32
UICIT_PL 8/8_M32

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Carcasă
Intrare verticală
1x M32
Material (carcasă/priză): Poliamidă (PA), Armat cu fibră de sticlă
Material (etanşare): Silicon
Note
Comparați
Număr articol: 19 58 001 1451
UICIT_PL 8/8_M32
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Carcase/prize
  • Seria HARTING UIC
  • Identificare UIC IT
  • Tip carcasă/priză Carcasă
Versiune
  • Număr de contacte 16
  • Versiune Intrare verticală
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x M32
  • Domeniu de utilizare Carcase/prize pentru medii exterioare dure
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -50 ... +125 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP67 / IP69
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    Poliamidă (PA)
    Armat cu fibră de sticlă
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 2004 (pure orange)
  • Material (etanşare) Silicon
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    Inspirat de UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Categoria 2
    IEC 60529
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 140 g
  • Ţara de origine India
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27.440.202,00
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați