Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 860 0B81 010
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/- XLPO, 1,0m
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/- XLPO, 1,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
3x 4x 1.0 mm2
Elastómero
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 860 0B81 010
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/- XLPO, 1,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    コネクタ 1
Identification
  • Category Patch cord
  • Series UIC 558
  • Element Cavi pre-assemblati
  • Specification Pre-assemblato su un solo lato
  • Type of cable Cavo in rame (tondo)
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 13
  • Core structure 3x 4x 1,0 mm2
  • Number of contacts 13
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +90 °C
  • Cable diameter 13,2 mm ± 0,3 mm
  • Minimum bending radius
    5x diametro cavo (curvatura singola)
    12x diametro cavo (curvatura ripetuta)
Material properties
  • Material (cable) Elastomero
  • Colour (cable) Nero
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 45545-2 Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
    IEC 61034-2 Densità dei fumi
    EN 50305 Tossicità
    EN 50267-2-1 Halogen free
    EN 60684-2 Halogen free
    EN 50267-2-2 Corrosività
    EN 50264-1 Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
    EN 50264-3-2 Proprietà del materiale di rivestimento (livello di pericolo M)
    EN 50264-3-2 Resistenza all'ozono
    DIN 51900 Attenuazione del carico di incendio
    EN 60811-404 Resistenza agli oli
    EN 60811-404 Resistenza agli acidi
    EN 60811-404 Resistenza agli alcali
    UIC 50558
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Polonia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140351301
  • eCl@ss 27060501 Hybrid cable
  • UNSPSC 24.0 26121639