Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
6
Parça numarası: 09 58 018 1023
UIC 558 18PIN SOCKET KIT-FC-AG
UIC 558 18PIN SOCKET KIT-FC-AG

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Konnektör setleri
Dişi
Krimp sonlandırma
Poliamid (PA)
Siyah
Kontaklar: 18
Bakır alaşımı Gümüş kaplı
İletken kesiti: 0.75 ... 1 mm²
Nominal akım: ‌10 A
Alüminyum döküm, Korozyona dayanıklı
Koruma derecesi: ISO 20653 uyarınca IP69 / IPX9K birleştirme durumu, IP67 birleştirilmemiş durum & kapak kapalı
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 58 018 1023
UIC 558 18PIN SOCKET KIT-FC-AG
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
6
Ürün detayları
식별
  • 카테고리 커넥터 세트
  • 제품 시리즈 HARTING UIC
  • 식별 UIC 558
  • 요소 커넥터 세트
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 젠더 암형
  • 컨택트핀 개수 18
  • 상세설명 크림프 접점 별도 포함
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 0.75 ... 1 mm²
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 18 ... AWG 17
  • 정격 전류 ‌ 10 A
  • 정격 전압 60 V
  • 절연 저항 >107 Ω
  • 접점 저항 ≤ 4 mΩ
  • 탈피 길이 5 mm
  • 조임 토크 ‌5 Nm M6固定螺栓
  • 제한 온도 -50 ... +125 °C
  • 체결 주기 ≥ 10,000
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    ISO 20653 규격에 따른 IP69 / IPX9K 체결 조건
    IP67 비체결 상태 & 폐쇄형 커버
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리아미드 (PA)
  • 컬러 (인서트) 黑色
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) 은도금
  • 재료 (후드/하우징)
    알루미늄 다이-캐스트
    내부식성
  • 표면 (후드/하우징) 분말 코팅방식
  • 컬러 (후드/하우징)
    RAL 7035 (淺灰色)
    RAL 3020(交通紅)
  • 재료 (실) 矽酮
  • 재료 (잠금장치) 스테인리스 강
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
상세명세 및 승인
  • 사양
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 카테고리 2
    IEC 60529
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 730 g
  • 원산지 인도
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140190290
  • eCl@ss 27,440,115.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın