Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
Part number: 33 28 020 2002 200
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 20m
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 20m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free, Oil resistant, Flame retardant
Cable length: 20 m
Notes
Compare
Part number: 33 28 020 2002 200
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 20m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
Product Details
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie HARTING T1 Industrial
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    HARTING T1 Industrial
    Omgespoten
  • Connector 2
    HARTING T1 Industrial
    Omgespoten
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel
    Halogeenvrij
    Oliebestendig
    Vlamvertragend
Versie
  • Kabellengte 20 m
  • Aantal kernen 2
  • Kernstructuur 1x 2x AWG 22/7
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 4 A
  • Nominale spanning ‌ 60 V DC
  • Transmissie-eigenschappen 600 MHz Bandbreedte
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Contactweerstand ≤ 20 mΩ
  • Afschermingsbestendigheid ≤ 100 mΩ
  • Beperkt de temperatuur
    -40 ... +80 °C niet-verplaatst
    -25 ... +80 °C verplaatst
  • steekcycli ≥ 1.000
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP20
  • Testspanning UDC
    1 kV (contact-contact)
    2,25 kV (contact-massa)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Kleur (kabel) Geel
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP-nummer 69a540f5-7b39-4e74-832e-14618bec5629
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (externe voeding over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Vlamvertraging
    EN 60811-404 Oliebestendigheid
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140247048
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare