Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
N.º de referencia: 09 45 281 2800
T1 Industrial Jack AH IP20
T1 Industrial Jack AH IP20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de placa de circuitos impresos
Acodado
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌4 A
Contactos: 2 + apantallamiento
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 281 2800
T1 Industrial Jack AH IP20
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series HARTING T1 Industrial
  • Element PCB connector
  • Specification Angled
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (THR)
  • Gender Female
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Number of contacts 2
  • further contacts + shielding
  • Pack contents 275 pieces on reel
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage ‌ 60 V DC
  • Transmission characteristics 600 MHz Bandwidth
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Shielding resistance ≤ 100 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 1,000
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Test voltage UDC
    1 kV (contact-contact)
    2.25 kV (contact-ground)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
Commercial data
  • Packaging size 275
  • Net weight 2.445 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140571297
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar