Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Spare Part
2
Hoods/Housings
103
Număr articol: 09 70 020 2622
Staf 20 Pos. M Insert Screw
Staf 20 Pos. M Insert Screw

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Inserţii
Contact cu şurub
Tată
Poliamidă (PA)
Negru
Curent nominal: ‌10 A
Mărime: 16 A
Contacte: 20
Secţiunea transversală a conductorului: 1.5 mm²
Aliaj de cupru
Placat cu argint
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 09 70 020 2622
Staf 20 Pos. M Insert Screw
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Spare Part
2
Hoods/Housings
103
Detalii produs
Identyfikacja
  • Kategoria Wkłady
  • Seria Staf®
Wersja
  • Metoda przyłączenia Contact cu şurub
  • Rodzaj (męski/żeński) Tată
  • Rozmiar 16 A
  • Liczba kontaktów 20
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 1,5 mm²
  • Prąd znamionowy ‌ 10 A
  • Napięcie znamionowe 25 V
  • Napięcie znamionowe
    ‌ 25 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Znamionowe napięcie udarowe 0,8 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 50 V
  • Napięcie znamionowe zgodnie z CSA 50 V
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 2 mΩ
  • Moment dokręcający ‌0,25 Nm Şurub de contact M3
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +100 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliamidă (PA)
  • Kolor (wkład) Negru
  • Materiał (kontaktów) Aliaj de cupru
  • Powierzchnia (kontakty) Placat cu argint
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 HB
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • RoHS zwolnienia 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • ELV status compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Nu este inclus
  • REACH ANEKS XIV substancje Nu este inclus
  • REACH SVHC substancje Da
  • REACH SVHC substancje Plumb
  • Numer ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Propozycja Kalifornijska 65 Da
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Plumb
    Nichel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 53 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140570481
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați