Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 83 401 0065 02
Set Han Q8 H M 8x1,5 qmm Cont.
Set Han Q8 H M 8x1,5 qmm Cont.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Macho
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 83 401 0065 02
Set Han Q8 H M 8x1,5 qmm Cont.
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
  • Catégorie Connector sets
Version
  • Genre Male
  • Applications for motor connection
  • Contenu du kit
    Hood
    Male insert
    6x Han E® male contacts
    Seal insert
    Cable gland
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 1.5 mm²
Propriétés du matériau
  • RoHS compliant with exemption
  • Exemptions RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • État ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Yes
  • Substances REACH SVHC Lead
  • Numéro ECHA SCIP ae0bdeb2-a56c-4d51-aeb1-e094fa9de4c4
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances Lead
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 67.5 g
  • Pays d'origine Germany
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN
    5713140597235
    5713140683655
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje