Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 61 83 401 0222 00
Seal insert 7-10,5mm 1=10pcs Y-Junct.
Seal insert 7-10,5mm 1=10pcs Y-Junct.

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Tömszelence
Befogási tartomány: 7 ... 10.5 mm
Hőre lágyuló műanyag
Zöld
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 61 83 401 0222 00
Seal insert 7-10,5mm 1=10pcs Y-Junct.
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identification
  • Type of accessory Cable seal
Technical characteristics
  • Clamping range 7 ... 10.5 mm
Material properties
  • Material (accessories) Thermoplastic
  • Colour (accessories) Green
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 44.8 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 84849000
  • GTIN 5713140161481
  • eCl@ss 27140807 Additional components cable gland
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás