Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 33 28 160 2002 400
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 40m
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 40m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Alev geciktirici, Yağa dayanıklı, Halojensiz
Kablo uzunluğu: 40 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 33 28 160 2002 400
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 40m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 HARTING T1 Industrial
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    HARTING M12 T1 Industrial 직선형
    오버몰딩
  • 커넥터 2
    HARTING T1 Industrial
    Zalewane
  • 케이블 유형 Przewód miedziany (okrągłe)
  • 케이블 설명
    Ognioodporny
    Olejoodporne
    Bezhalogenowe
버전
  • 케이블 길이 40 m
  • 코어 개수 2
  • 코어 구조 1x 2x AWG 22/7
  • 컨택트핀 개수 2
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 4 A
  • 정격 전압 ‌ 60 V AC
  • 전송 특성 600 MHz Przepustowość
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 접점 저항 ≤ 20 mΩ
  • 차폐 저항 ≤ 100 mΩ
  • 제한 온도
    -40 ... +80 °C Nieprzesunięty
    -25 ... +80 °C Przesunięty
  • 체결 주기 ≥ 100
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65 / IP67
    IP20
  • 테스트 전압 Ur.m.s.
    1 kV (kontakt-kontakt)
    2,25 kV (kontakt-uziemienie)
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (poliuretan)
  • 컬러 (케이블) Żółty
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS 면제 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV 상태 zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV 물질 Niezawarte
  • REACH SVHC 물질 Tak
  • REACH SVHC 물질
    Ołów
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 넘버 9a47efec-4d17-429d-9858-94ae21df424d
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Tak
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Ołów
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (zasilanie zdalne poprzez sieć danych = PoDL)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Odporność palnościowa
    EN 60811-404 Odporność na olej
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • eCl@ss 27,060,307.00
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın