Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 18 040 7008
SEK CAB FLAT NSH RND AWG28/7 40P 30,48m
SEK CAB FLAT NSH RND AWG28/7 40P 30,48m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
AWG 28/7
PVC
Longitud de cable: 30.48 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 18 040 7008
SEK CAB FLAT NSH RND AWG28/7 40P 30,48m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Элемент Кабели в бухтах
  • Спецификация Не собран
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 30,48 m
  • Количество жил 40
  • Структура ядра AWG 28/7
  • Экранирование Неэкранированный
Технические характеристики
  • Полное сопротивление 100 Ω
  • Предельная температура
    -30 ... +75 °C стационарный
    -20 ... +75 °C перемещен
  • Сопротивление проводника при 20 °C ≤216 Ω/km
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Серый
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    UL 1581
    UL PLCC, CL2
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 3.761 g
  • Вес нетто ‌ 127 g/m
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444993
  • GTIN 5713140025226
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar