Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Accessories
3
N.º de referencia: 09 18 130 9622
SEK 2R 30P STD pre-assy cover W/O SR
SEK 2R 30P STD pre-assy cover W/O SR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores de transición para placa de circuitos impresos
Terminación de soldadura, IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌2.6 A
Resina termoplástica (PBT)
Gris
Contactos: 30
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 18 130 9622
SEK 2R 30P STD pre-assy cover W/O SR
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Accessories
3
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Connecteurs
  • Serie SEK Low-profile
  • Elemento Connecteurs de transition pour circuits imprimés
  • Descripción del contacto Droit
Versión
  • Método de terminación
    Raccordement à souder
    Raccordement autodénudant
  • Tipo de conexión Carte de circuit imprimé sur câble
  • Número de contactos 30
  • Longitud de terminación 2,9 mm
  • Detalles
    pour câble plat à raccordement autodénudant au pas 1,27 mm (0,050ʺ)
    AWG 28/7
Características técnicas
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 1,27 mm
  • Altura de montaje 5,5 mm
  • Corriente nominal ‌ 2,6 A
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 35 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +105 °C
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento II (400 ≤ CTI < 600)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Resina termoplástica (PBT)
  • Color (aislante) Gris
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Sn sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 2,04 g
  • País de origen Chine
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140025684
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar
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
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar