Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Accessories
4
N.º de referencia: 09 19 560 7323
SEK-19 SV HT MA LP ANG29 60P PL3
SEK-19 SV HT MA LP ANG29 60P PL3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 60
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 3, conforme a IEC 60603-13
Resina termoplástica (PCT)
Beige
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 19 560 7323
SEK-19 SV HT MA LP ANG29 60P PL3
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Accessories
4
Detalles del producto
Identification
  • Category 커넥터
  • Series SEK Low-profile
  • Element 수형 커넥터
  • Description of the contact 앵글형
Version
  • Termination method 리플로우 솔더링 터미네이션 (THR)
  • Connection type
    PCB와 케이블 간 연결
    마더보드와 도터보드 연결
  • Number of contacts 60
  • Termination length 2.9 mm
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Rated current ‌ 1 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C (60초 동안 최대 240 °C에서 리플로우 납땜 작업)리플로우 납땜 지원리플로우 납땜 지원
  • Insertion force ≤ 180 N
  • Withdrawal force ≤ 180 N
  • Performance level
    3
    IEC 60603-13 규격 준수
  • Mating cycles ≥ 50
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group II (400 ≤ CTI < 600)
자재 특성
  • Material (insert) 열가소성 수지 (PCT)
  • Colour (insert) 베이지색
  • Material (contacts) 구리 합금
  • Surface (contacts)
    Ni 귀금속 도금 체결 측면
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 11 g
  • Country of origin 루마니아
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140211872
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar