myHARTING Login
Конфигураторы
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Загрузить каталоги
Загрузить чертежи ePLAN
Загрузить чертежи Zuken E3series
Канал HARTING на YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Matching Products
Matching Products
НОВИНКА
Côté équipement / Traversée de cloison
167
данные отсутствуют
eShop
Device connectivity
Cable connectors and cable assemblies
...
Data connectors
Industrial Ethernet
Артикул: 09 47 474 7016
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 6.0m
Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.
Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free, Oil resistant
Cable length: 6 m
Примечания
Compare
Артикул: 09 47 474 7016
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 6.0m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
НОВИНКА
Device side / Panel feed through
167
данные отсутствуют
Обзор
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Информация о компоненте
Part List
Part list details
Type de c�ble
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.5e PUR, yellow
Connecteur 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat.5e, 8pol. HA logo
Connecteur 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat.5e, 8pol. HA logo
Identification
Catégorie
System cabling
Série
RJ45
Elément
Cable assemblies
Spécification
Pre-assembled on both sides
Connecteur 1
HARTING RJ Industrial
®
Connecteur 2
HARTING RJ Industrial
®
Type de câble
Copper cable (round)
Description du câble
Halogen-free
Oil resistant
Version
Longueur de câble
6 m
Nombre de fils
8
Structure du conducteur
4x 2 Twisted Pair
Données techniques
Caractéristiques de transmission
Cat. 5e Class D up to 100 MHz
Taux de transmission de données
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
Limite de température
-30 ... +75 °C unmoved
-5 ... +50 °C moved
Indice de protection selon IEC 60529
IP20
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
PUR (polyurethane)
Couleur (câble)
Yellow
RoHS
compliant
État ELV
compliant
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Not contained
Substances REACH ANNEXE XIV
Not contained
Substances REACH SVHC
Yes
Substances REACH SVHC
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
Proposition Californie 65 substances
Not contained
Spécifications et homologations
Spécifications
ISO/IEC 11801
ISO/IEC 11801-3:2017
IEC 61935-2
Homologations
CE
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
244,571 g
Pays d'origine
Chine
Numéro de tarif douanier européen
85444290
GTIN
5713140161894
eCl@ss
27060308 Cordon de raccordement en cuivre (câble de données)
UNSPSC 24.0
26121609
Downloads
Документация для загрузки
Documentation
Type Sheet
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF (Английский)
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
STEP
JT
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Asset Administration Shell
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
AAS
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Закрыть
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare