配套產品
配套產品
Accessories
6
設備端 / 面板饋通
172
零件號: 09 48 686 8006 100
RJI SERCOS III Cable PVC Cat.5 4p 10m
RJI SERCOS III Cable PVC Cat.5 4p 10m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 10 m
注解
比較
零件號: 09 48 686 8006 100
RJI SERCOS III Cable PVC Cat.5 4p 10m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Accessories
6
設備端 / 面板饋通
172
產品詳情
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
    連接器2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 RJ45
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1 HARTING DualBoot RJ45
  • 連接器2 HARTING DualBoot RJ45
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 10 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構 4x AWG 22/7
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 5 D 級:到100 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 極限溫度
    -40 ... +70 °C 未移動
    -25 ... +60 °C 已移動
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) 紅色
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
規格和認證
  • UL / CSA 未加工電纜 UL 評級 600 V
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 1 g
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140252271
  • eCl@ss 27,060,308.00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文檔
類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較