Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
26
Carcase/prize
1
Număr articol: 09 45 551 1100 333
RJI RJ45 jack Cat.5 SMT angled Sample
RJI RJ45 jack Cat.5 SMT angled Sample

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Mamă
RJ45, Unghiular
Terminaţie cu lipire în reflux (SMT)
Curent nominal: ‌1.5 A
Contacte: 8
Note
Comparați
Mostră gratuită
Număr articol: 09 45 551 1100 333
RJI RJ45 jack Cat.5 SMT angled Sample
Note
Comparați
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
26
Carcase/prize
1
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria HARTING RJ Industrial®
  • Element Mamă
  • Specificație
    RJ45
    Unghiular
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie cu lipire în reflux (SMT)
  • Ecranare Complet ecranat, 360° contact de ecranare
  • Număr de contacte 8
  • Conţinut pachet Tavă
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 1,5 A
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 750
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
Proprietăţi material
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Taiwan
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140224384
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date PCB Multi ECAD

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați