Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
54
Part number: 09 45 151 1572
RJI MF RJ45 plug Cat6A, 8p IDC angl. 35°
RJI MF RJ45 plug Cat6A, 8p IDC angl. 35°

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connectors
Connector PROFINET, Multi Feature RJ45, 35° angled
IDC insulation displacement termination
Rated current: ‌1.76 A
Contacts: 8
Copper alloy
Au over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Material: Zinc die-cast
Nickel plated
Degree of protection: IP20
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 09 45 151 1572
RJI MF RJ45 plug Cat6A, 8p IDC angl. 35°
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
54
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Element Złącze kablowe
  • Specyfikacje
    PROFINET
    Multi Feature RJ45
    kątowe 35°
  • Cechy Do wszystkich wersji PoE
Wersja
  • Metoda przyłączenia Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
  • Ekranowanie Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
  • Liczba kontaktów 8
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu
    0,12 ... 0,32 mm² Linka
    0,12 ... 0,32 mm² Drut
  • Przekrój przewodu [AWG]
    AWG 26/7 ... AWG 22/7 Linka
    AWG 26/1 ... AWG 22/1 Drut
  • Średnica zewnętrzna przewodu 0,8 ... ‌1,6 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 1,76 A
  • Napięcie znamionowe
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Rezystancja izolacji > 5 x 109 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Rezystancja styku, ekranowanie ≤ 100 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Wilgotność względna 95 % Nie-kondensujący (praca)
  • Siła łączenia ≤ 25 N
  • Siła wycofania ≤ 25 N
  • Ilość łączeń ≥ 750
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
  • Średnica przewodu 4,5 ... 9 mm
  • Napięcie testowe UDC
    1 kV (kontakt-kontakt)
    1,5 kV (kontakt-uziemienie)
  • Odporność na wibracje
    10-500 Hz, 0,35 mm / 50 m/s², 2 godz./oś
    5,72 m/s² zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
  • Odporność na wstrząsy 50 g / 30 ms, 3 wstrząsy/oś i kierunek zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Au na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew ciśnieniowy cynk
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Platerowanie niklem
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) srebrny
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60603-7 Część czołowa
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Certyfikaty DNV GL
  • PROFINET Tak
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 40 g
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140224353
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare