Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
132
Numer Katalogowy: 09 48 022 2011 080
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 8m
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 8m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 8 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 48 022 2011 080
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 8m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
132
Szczegóły Produktu
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie
    Conectores circulares M12
    RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    M12 codificación D
    Macho Recto
    Sobremoldeado
  • Conector 2
    RJ45
    Sobremoldeado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 8 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
  • Codificación codificación D
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +85 °C no desplazado
    -25 ... +70 °C movido
  • Diámetro de cable 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Radio de flexión mínimo
    6x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
  • Impedancia ‌100 Ω ±5 %
Propiedades del material
  • Material (cable) Elastómero
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones EN 45545-2
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140885752
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare