Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
123
部品番号: 09 45 725 1355
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5 40m
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5  40m

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 40 m
ノート
Compare
部品番号: 09 45 725 1355
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5 40m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
123
製品詳細
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Conector 1
    Conector 2
名称
  • カテゴリ System cabling
  • 製品シリーズ RJ45
  • エレメント Cable assemblies
  • 仕様 Pre-assembled on both sides
  • コネクタ 1
    Han® 3 A Hybrid
    Thermoplastic
  • コネクタ 2
    Han® 3 A Hybrid
    Thermoplastic
  • ケーブルタイプ Copper cable (round)
バージョン
  • ケーブル長さ 40 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造
    4x AWG 22/7
    4x 1.5 mm²
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 使用温度範囲 -20 ... +70 °C
材質
  • 材質 (ケーブル) FRNC (LSZH)
  • カラー(ケーブル) Green
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 適用除外項目 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELVステータス compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Yes
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Lead
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質
    Lead
    Nickel
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 6,449 g
  • 原産国 Romania
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140249646
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Instructions
Assembly instructions

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare