Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Készülékoldal / Fali átvezetés
123
Număr articol: 09 45 725 1332
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5 25m
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5  25m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 25 m
Note
Comparați
Număr articol: 09 45 725 1332
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5 25m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Lado del dispositivo / Pasacables
123
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    Han® 3 A Hybrid
    Thermoplastic
  • Connector 2
    Han® 3 A Hybrid
    Thermoplastic
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 25 m
  • Number of cores 8
  • Core structure
    4x AWG 22/7
    4x 1.5 mm²
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitare -20 ... +70 °C
Proprietăţi material
  • Material (cablu) FRNC (LSZH)
  • Culoare (cablu) Green
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 4,079 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140249608
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați